AI 0,5 - 8 WH -1000 - Puntera
3200881

Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: blanco

Detalles de producto









Sus ventajas

Con las punteras AI 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm²
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos