MT 1,5-PE - Borna de tierra
3100318

sección
paso
tipo de conexión

Borna de tierra, En una alineación conjunta con bornes de paso de igual contorno, hay que insertar una tapa para tensiones de aislamiento > 320 V., número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistencia de contacto baja
Puntos de embornaje resistentes a la corrosión
Color de carcasa amarillo-verde
Tornillos de fijación con seguro