FUSE 10,3X85 16A PV - Fusible
3062772

Fusible, 10,3 mm x 85 mm, hasta 1500 V DC, característica gPV

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fusibles Midget 10 x 85 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos
Uso en ramales PV hasta 1500 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica IEC 60269-6