RTO 8 BU - Borne de conexión por espárrago
3049864

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso con técnica de conexión por espárrago, sección: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, ancho 20,2 mm, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro entrantes de puente por borne
Puntos de embornaje de acceso libre permanentes