CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | |||
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | |||
Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | |||