HV M6/1 - Conectores de corriente de alta intensidad
3049204

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Múltiples accesorios con posibilidad de aumento
Para la conexión de hasta cuatro conductores