UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles
3048386

Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: 10,3 x 38 mm, tensión nominal: 690 V AC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección:  1 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Portafusibles para proteger por fusible hasta 690 V AC
Para cartuchos de fusible 10 x 38 según IEC 60269-2
Puenteado sencillo