AGK 4-UT 35 - Borna de derivación
3047138

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: en elemento de base, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable en superficies grandes
El borne de derivación aislado completamente utilizable opcionalmente permite una toma de tensión
Borne de derivación, para encajar en el cono de introducción lateral