UT 4-HESILED 60 (5X20) - Borne de carril para fusible
3046126

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 60 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,14 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Integración y sustitución sencillas de fusibles mediante el elemento de palanca
Comprobación sencilla de fusibles mediante unidad de señalización óptica
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Máxima eficacia en el mínimo espacio - gracias a un puente de nivel integrado, las conexiones se conectan entre niveles