DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | |||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65056| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-113330| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||
LR
ID de homologación: LR24100022TACSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6,3 A | |||
| C | ||||
| 250 V | 6,3 A | |||