ST 4-PE/3L - Borne multipiso
3038338

sección
tensión Pictograma

Borne para motores, cuatro pisos, tipo de conexión: conexión por resorte, sección transversal: 0,08 mm2 - 6 mm2, AWG: 28 - 10, ancho: 6,2 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cada punto de embornaje se puede rotular