ST 2,5-PE/3L - Borne multipiso
3036055

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne para motores, cuatro pisos, con base PE, tipo de conexión: conexión por resorte, sección transversal: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - 12, ancho: 5,2 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto









Productos compatibles