APH-ME
-
Soporte para perfil cobertor
3034374
Soporte para perfil cobertor, para el montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, para fijar el perfil cobertor AP-ME, incluidos tornillos de fijación y tuercas moleteadas de plástico, precintable opcionalmente
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte para perfil cobertor |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 8,2 mm |
| Altura | 138 mm |
| Profundidad | 91,8 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 92,5 mm |
| Longitud | 138 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3034374 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BE61ZX |
| Clave de producto | BE61ZX |
| GTIN | 4046356316767 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,17 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,28 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,169 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
AP-ME METER - Perfil cobertor 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007235
-
AP-SN - Tuerca 3241130
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
AP-ME CM - Perfil cobertor 3034345
Sus ventajas
Permite el estacionamiento para puentes enchufables FBS ...-8, precintable opcionalmente
El soporte final APH-ME se usa junto con el cobertor AP-ME
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)