ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Distribuidor de potencial
3031047

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La tensión de servicio se alimenta a través de una conexión por resorte de 2,5 mm² y se reparte por medio de ocho conexiones de 1,5 mm²
Los actuadores e iniciadores activos son alimentados con tensión de servicio de una forma sencilla y de clara disposición
El campo de aplicación principal son pequeños armarios de control con sistemas de mando compactos