SK 28 - Borne para conexión de pantalla
3026997

tipo de conexión

Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ

Detalles de producto








Sus ventajas

Fácil manejo
Pieza de presión con resorte, de gran superficie
Son aptos para el montaje directo y montaje sobre barras colectoras
Tornillo moleteado
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.