CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| piso superior | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |