DLK 2,5-PE - Borne de conexión del motor
3011041

sección
paso
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne de conexión del motor, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 19 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para reducir el gasto en cableado, el DLKB 2,5-PE puede puentearse adicionalmente en el piso intermedio e inferior con los puentes de inserción EB...-DIK de hasta 80 polos
La construcción de tres pisos de paso más la conexión de tierra PE de los bornes de tres conductores DLK 2,5-PE y DLKB 2,5-PE es muy apropiada para el cableado de receptores de corriente trifásica