UKK 5-HESI (6,3X32) - Borne de carril para fusible
3007217

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/6,3 x 32, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección:  0,2 mm2- 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Borne para fusible de doble piso compacto