UKKB 5-PE - Borna de tierra
3007123

sección
paso
tipo de conexión

Borna de tierra, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Pie de tierra universal para montaje sobre carriles simétricos NS 35... o NS 32... (excepto NS 35/15‑2,3)
La disposición multipiso ofrece, también en el cableado completo, el acceso libre para los niveles de conexión inferiores