UK 5-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible
3004472

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles