PTFIX 12X1,5 BU - Bloque para distribución
3002763

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

Detalles de producto









Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios