PT 2X10/9X4 BU - Borne colectivo de potencial
3002368

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, Derivación, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles