ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R - Borne para componentes
3002216

sección

Borne para componentes, con diodo 1N 5408K instalado, corriente nominal: 1,3 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho 5,2 mm o 6,2 mm