PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - Módulo de ampliación
2986038

Módulo de ampliación de entrada y salida del PSR-TRISAFE-M con 8 entradas seguras y 4 canalaes seguros parametrizables (opcionalmente entradas o salidas seguras), 2 salidas de ciclo/aviso, hasta SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, bornes de conexión por tornillo enchufables

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
EN 50156
2 salidas de aviso o (configurables a través de SAFECONF) 2 salidas de ciclo
Rápida puesta en marcha mediante completas funciones de simulación y prueba
Configuración gráfica sencilla en lugar de programación complicada
Empleo multifuncional para numerosas funciones de seguridad
Incl. conector enchufable PSR-TBUS (conector para carriles) para adaptar al módulo maestro PSR-TRISAFE-M
4 salidas digitales seguras o (configurables a través de SAFECONF) 4 entradas digitales adicionales
8 entradas digitales seguras
Carcasa estrecha de 22,5 mm