IB IL 24 PSDI 8-PAC - Módulo de seguridad
2985688

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, tipo de protección IP20, para el sistema de SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de cuatro entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de ocho entradas digitales seguras con una ocupación de un canal

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

SIL˽3 según IEC/EN˽61508
SIL 3 según EN IEC 62061
PL e según EN ISO 13849-1