PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
Relé de seguridad
2981017
Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también homologado según EN 50156, DNV y EN ISO 13849, control de paro de emergencia y puertas de seguridad, 1 canal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de señal, anchura: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Técnica de procesos | |
| Puerta de protección | |
| Activación | 1 canal |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | típ. 60 ms (con arranque controlado, manual Us ) |
| 60 ms (con arranque automático Us ) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | 60 ms (con Us/con activación mediante A1) |
| Tiempo típico de apertura | típ. 20 ms (con Us/con activación mediante A1) |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | ≥ 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Duración del pulso de arranque | ≥ 500 ms (Arranque manual) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,12 W (Con US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx= 1,72 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Digital: Lógica (A1) | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 1 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corriente de entrada | máx. 1 A (típ. con US, Δt = < 10 ms) |
| Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| min. 200 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 65 mA (típ. con US) |
| Digital: Circuito de arranque (Y2) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 1 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corriente de entrada | < 14 mA (típ. con US en Y2, Δt - 10 ms) |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 0 mA (típ. con US en Y2) |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 10 V |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (Observar derating y curva de límite de carga) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (31/32) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | sobre carril horizontal y vertical |
| Código de artículo | 2981017 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA161 |
| Clave de producto | DNA161 |
| GTIN | 4017918911072 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 176 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 199,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 7c96e563-ee87-4e0e-b3fe-09599e14b35a |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,026 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 1 canal
Separación segura
Con reduc. de corriente de cierre, adecuado para acoplamiento en sistemas de mando a prueba de errores (PSR-ESP4)
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)