OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura
2966605

Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 60 V DC, salida: 3 ... 33 V DC/3 A

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y choques
Resistente a RT III (resistente al lavado)
Sin desgaste y de larga duración
Soldable en placa de circuito impreso
Potencia de conmutación de hasta 24 V DC/3 A