DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido
2964322

Terminal de relé de estado sólido de potencia con salida de tensión continua resistente a cortocircuitos, entrada: 24 V DC, salida: 8 V DC ... 33 V DC/10 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A
Circuito de protección de salida integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Indicación de estado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Circuito de entrada integrado