DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - Terminal de relé de estado sólido
2964270

Relé de estado sólido de introducción, frecuencia de transferencia 100 kHz, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 5 V DC, salida: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA

Detalles de producto








Sus ventajas

Dotado de condensador en lado de entrada para suprimir perturbaciones
Frec. límite hasta 100 kHz
Etapa contrafásica en lado salida
Entre otros, entradas señales a tarjetas cont. PLC