PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Relés de acoplamiento
2963970
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 5 contactos NA, 2 contactos NC, monocanal, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de acoplamiento |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Apagado con seguridad |
| Alta demanda | |
| Baja demanda | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | típ. 20 ms (con Us/con excitación mediante A1) |
| Tiempo típico de apertura | típ. 20 ms (con Us/con activación mediante A1) |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | < 500 ms |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,56 W (con UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontacto = 0,1 ) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Separación segura de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 47 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,2 W |
| Corriente de entrada | típ. 350 mA DC (Δt < 1 µs a Us) |
| típ. 350 mA AC (Δt = 2 ms con Us) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Varistor | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Número de salidas | 5 |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 230 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (Contacto normalmente abierto, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Contacto normalmente abierto, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Contacto normalmente abierto, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Contacto normalmente abierto, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Contacto normalmente abierto, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 VA (Contacto normalmente abierto, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (Contacto normalmente abierto, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Contacto normalmente abierto, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contacto normalmente abierto, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contacto normalmente abierto, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contacto normalmente abierto, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED |
| 4 A gL/gG NEOZED (Baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (61/62, 71/72) | |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 230 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG NEOZED |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 114,5 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g (en caso de carga debida a choque pueden producirse reacciones de contactos con una duración de hasta 1 ms.) |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En caso de carga debido a vibraciones son posibles reacciones de contactos con una duración de hasta 1 ms.) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2963970 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA162 |
| Clave de producto | DNA162 |
| GTIN | 4017918904791 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 170 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 148 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e7f53381-e4de-4980-9f18-f5892eb18940 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuados hasta la categoría 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
5 circuitos de disparo, 2 circuitos de acuse de recibo
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)