PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - Relé de seguridad
2963941

Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría  4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 3 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada: 24 V DC, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato