PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Relé de seguridad
2963721
Relé de seguridad para sistemas de control bimanuales según ISO 13851 tipo IIIC hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, monitorización de transmisión síncrona < 0,5 s, 2 contactos NA, 1 contacto NC, separación segura, ancho: 22,5 mm, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Mando bimanual |
| Puerta de protección | |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II, III (Ver capítulo "Coordinación de aislamientos") |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | 50 ms (arranque automático) |
| Tiempo típico de apertura | 90 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| 20 ms (con activación a través de A1) | |
| Tiempo de retardo | < 500 ms (Fijamente ajustado) |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque tras conectar la tensión de alimentación) |
| Tiempo de recuperación | < 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 2,2 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 6 kV / separación segura, aislamiento reforzado |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V AC/DC -15 %; +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 125 mA AC (con US) |
| 60 mA DC (con US) | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,6 W |
| Potencia aparente | 3,6 VA (con US) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Diodo supresor | |
| Digital: Circuito de sensores (S11, S21) | |
| Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | > 18,5 V |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
| Simultaneidad | < 500 ms |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | < 100 mA (típ. con US) |
| Digital: Circuito de retorno (Y1, Y2) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 1 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | > 18,5 V |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 15 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 6 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (31/32) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 15 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 5 A | |
| Capacidad de ruptura | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Cuadr. Corriente suma | 25 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 5 A gL/gG |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 x LED verde (PWR) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Clase de tipo | IIIC |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2963721 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA141 |
| Clave de producto | DNA141 |
| GTIN | 4017918818692 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 186 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 163,12 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371821 |
| ECLASS-15.0 | 27371821 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001452 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ad09c00b-7a7f-44ce-99b7-1943080c4694 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Para dispositivos de mando bimanual según ISO 13851 de tipo IIIC
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 2 canales
Control de simultaneidad < 0,5 s
Activación automática
Dos circuitos de disparo y un circuito de señalización
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)