DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - Terminal de relé de estado sólido
2940207

Terminal de relé de estado sólido de introducción, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, ancho de borne 6,2 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Circuito de entrada integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Indicación de estado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC