PT 1X2-24DC/FM-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2920078
Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de diagnóstico y estado en el módulo e indicación remota para un circuito de señales de dos conductores libre de potencial.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Supervisión permanente de los módulos de protección con señalización óptica mediante LED