ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE
-
Fuente de alimentación
2910588
Fuente de alimentación conmutada en primario ESSENTIAL edition para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/480 W
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
| Derating | < 100 V (1 %/V) |
| Margen de tensión de entrada AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Margen de tensión de entrada DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | típ. 40 A (115 V AC) |
| típ. 80 A (230 V AC) | |
| Gama de frecuencias AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 10 ms (115 V AC) |
| típ. 16 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 5,4 A (115 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 523,27 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión típico | 1000 ms |
| Fusible de entrada | 10 A (rápido, interno) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 1 mA (264 V AC) |
| Rendimiento | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| Característica de salida | HICCUP |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±2 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22 V DC ... 28 V DC (Potencia máxima ≤ 480 W) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Derating | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Carga capacitiva máxima | 8000 μF |
| Limitación de corriente activa | 109 %-130 % de la potencia de salida máx. (en caso de cortocircuito) |
| Desviación de regulación | ≤ 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| típ. ± 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 120 mVPP (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVPP (-20 °C ... -10 °C) | |
| Potencia de salida | 480 W |
| Disipación máxima de circuito abierto | 5 W (115 V AC) |
| 4 W (230 V AC) | |
| Disipación de carga nominal máxima | 50 W (115 V AC) |
| 40 W (230 V AC) | |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,823 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 8,365 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,823 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 8,365 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 18 |
| Sección de conductor AWG máx. | 8 |
| Longitud de pelado | 11 mm |
| Par de apriete mín. | 1 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,02 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,832 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 8,365 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,832 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 8,365 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 18 |
| Sección de conductor AWG máx. | 8 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Par de apriete mín. | 1 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,02 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 0,5 kV AC |
| Tensión de aislamiento entrada/PE | 2 kV AC |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (con conexión PE) |
| Grado de polución | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 85,5 mm |
| Altura | 123,6 mm |
| Profundidad | 128,5 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 10 mm / 10 mm (100 V AC, hasta el 90 % de carga) |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm (100 V AC, hasta el 90 % de carga) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material carcasa | Aluminio |
| Ejecución de las carcasas | Chapa de acero galvanizada |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | IEC 60068-2-27, 27, onda semisinusoidal: 50g durante 11 ms; 3x por dirección, 9x en total |
| Vibración (servicio) | IEC 60068-2-6, ejes sinusoidales: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (punta 2g), 10 min. por ciclo, 60 min. en dirección X |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1 |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| Homologación: requisito de la industria de semiconductores con respecto a interrupciones de tensión de red. | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Código de artículo | 2910588 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMB313 |
| Clave de producto | CMB313 |
| GTIN | 4055626463391 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.489 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.480 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 45,188 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones
Instalación rápida mediante un sencillo montaje sobre carriles DIN
Mayor disponibilidad mediante refrigeración por convección sin ventiladores
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)