PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - Transformador de corriente
2910325

Set formado por un transductor de medida de 1 A y una bobina Rogowski con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 300 mm, diámetro: 95 mm. Longitud de la línea de señales: 5 m. La bobina Rogowski mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Detalles de producto










Productos compatibles