Transformador QUINT DC/DC con la máxima funcionalidad
Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño de sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, los transformadores QUINT DC/DC activan interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT
-
Convertidor DC/DC
2910125
Convertidor DC/DC conmutado en primario, QUINT POWER Montaje sobre carril DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 48 V DC, salida: 24 V DC / 5 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Margen de tensión nominal de entrada | 48 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 48 V DC -40 % ... +20 % |
| Entrada de amplia gama | no |
| Rigidez dieléctrica máxima | 60 V DC (60 s) |
| Extracorriente de cierre | típ. 2,5 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,2 A2s |
| Limitación de tensión de la corriente de cierre | 2,5 A |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 18 ms (48 V DC) |
| Absorción de corriente | 3,3 A (48 V DC) |
| Potencia nominal absorbida | 128 VA |
| Tiempo de conexión típico | 300 ms (del MODO SUSPENSIÓN) |
| Tiempo de conexión | < 1 s |
| Fusible de entrada | 10 A (Lento, interno) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 10 A ... 16 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
| Rendimiento | típ. 94 % (48 V DC) |
| Característica de salida | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, potencia constante) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 5 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 6,25 A |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Disparo magnético de fusible | A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Potencia de salida (PN) | 120 W |
| Potencia de salida (PStat. Boost) | 150 W |
| Potencia de salida (PDyn. Boost) | 240 W (5 s) |
| Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Ondulación residual | < 15 mVPP |
| Desviación de regulación estático | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Desviación de regulación dinámico | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Desviación de regulación Modificación de la tensión de entrada | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Tiempo de ascenso | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 2 W |
| Disipación de carga nominal máxima | < 8 W |
| Potencia disipada SLEEP MODE | < 1 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| magnetotérmico | |
| térmico |
| Entrada | |
| Posición | 1.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 10 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida | |
| Posición | 2.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 10 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señal | |
| Posición | 3.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | LED |
| Contacto de señal sin potencial | |
| Salida de señal activa Out 1 (digital, configurable) | |
| Salida de señal activa Out 2 (digital, analógica, configurable) | |
| Contacto remoto | |
| Señal a tierra SGnd | |
| Umbral de señales | > 100 % (El LED se ilumina en amarillo, potencia de salida > 240 W) |
| > 75 % (El LED se ilumina en verde, potencia de salida > 180 W) | |
| > 50 % (El LED se ilumina en verde, potencia de salida > 120 W) | |
| > 0,9 x USet (El LED se ilumina en verde) | |
| < 0,9 x USet (El LED parpadea en verde) | |
| > 0,8 x UInNom (LED apagado) | |
| < 0,8 x UInNom (LED iluminado en amarillo) | |
| Entrada de señal Remote (configurable) | |
| Identificación de la conexión | 3.3 + |
| Función | Potencia de salida ON/OFF (Remote) |
| Valor predeterminado | Potencia de salida ON (>40 kΩ/24 V DC/puente abierto entre REM y SGnd) |
| Salida de señal Out 1 (configurable) | |
| Identificación de la conexión | 3.5 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Valor predeterminado | Tensión de entrada UIN OK |
| Opción de señal | Tensión de salida |
| Corriente de salida | |
| Potencia de salida | |
| Horas de servicio | |
| Alerta temprana de altas temperaturas | |
| OVP Limitación de tensión activa | |
| Salida de señal Out 2 (configurable) | |
| Identificación de la conexión | 3.6 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Valor predeterminado | Potencia de salida |
| Opción de señal | Tensión de salida |
| Corriente de salida | |
| Horas de servicio | |
| Alerta temprana de altas temperaturas | |
| OVP Limitación de tensión activa | |
| Analógico | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carga ≤400 Ω) |
| Opción de señal | Tensión de salida |
| Corriente de salida | |
| Potencia de salida | |
| Salida de señal Relé 13/14 (configurable) | |
| Identificación de la conexión | 3.1, 3.2 |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | sin potencial |
| Digital | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Valor predeterminado | Tensión de salida |
| Opción de señal | Corriente de salida |
| Potencia de salida | |
| Horas de servicio | |
| Alerta temprana de altas temperaturas | |
| OVP Limitación de tensión activa | |
| Tensión de entrada UIN OK | |
| Señal a tierra SGnd | |
| Identificación de la conexión | 3.4 + |
| Función | Señal a tierra |
| Potencial de referencia | para OUT1, OUT2, REM |
| Número de fases | 1,00 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV DC (ensayo de tipo) |
| 2 kV DC (Ensayo individual) | |
| Frecuencia de conmutación | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Nivel de transductor auxiliar) |
| 50,00 kHz ... 420,00 kHz (Nivel de transductor principal) |
| Tipo de producto | Convertidores DC/DC |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
| > 1000000 h (40 °C) | |
| > (60 °C) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | Special with SELV input and output |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoría de sobretensión (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 520000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 290000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 5 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tiempo | 590000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
| Anchura | 122 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 15 mm / 15 mm |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm alineable: PN <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución del capuchón | Acero inoxidable X6Cr17 |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K22 (según EN 60721-3-3) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 5 Hz ... 100 Hz búsqueda de resonancia 2,3g, 90 min., frecuencia de resonancia 2,3g, 90 min. (según DNV GL clase C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica (de equipos de mando y regulación) |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Bajadas de tensión en la red eléctrica | |
| Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
| Normas/disposiciones | EN 61000-4-29 |
| Aplicaciones ferroviarias | |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Normas/disposiciones | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Marcado | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Marcado | Modelo aprobado (type approved) |
| SIQ | |
| Marcado | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV |
| Construcción naval | |
| Marcado | ABS |
| Construcción naval | |
| Marcado | BV |
| Construcción naval | |
| Marcado | NK |
| Construcción naval | |
| Marcado | LR |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisitos CEM de la central eléctrica | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL | |
| DNV | Clase B |
| Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
| Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL | |
| DNV | Clase B |
| Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Texto adicional | 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
| Texto adicional | 3 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
| Texto adicional | DC, 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-29 |
| Tensión | 24 V DC |
| Error de tensión | 70 % |
| Tiempo | 100 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 40 % |
| Tiempo | 100 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 0 % |
| Tiempo | 50 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio B |
| Campo magnético en forma de onda | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-9 |
| Intensidad del campo de prueba | 1000 A/m |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones asimétricas por cable | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-16 |
| Nivel de prueba 1 | 15 Hz 150 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V 1 V |
| Nivel de prueba 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 1 V |
| Nivel de prueba 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 1 V 10 V |
| Nivel de prueba 4 | 15 kHz 150 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V |
| Nivel de prueba 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V (constante) |
| Nivel de prueba 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 100 V (1 s) |
| Observación | Criterio A |
| Componente AC en la tensión continua | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-17 |
| Componente AC | 15 % (UN) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Observación | Criterio A |
| Componente AC | 14 % (UN) |
| Frecuencia | 300 Hz |
| Observación | Criterio A |
| Onda oscilante atenuada | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-18 |
| Entrada, salida (nivel de prueba 1) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Entrada, salida (nivel de prueba 2) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Entrada, salida (nivel de prueba 3) | 10 MHz (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Tensión | 0,5 kV |
| Señales (nivel de prueba 1) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| Tensión | 0,5 kV |
| Señales (nivel de prueba 2) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Observación | Criterio A |
| Campo magnético oscilante atenuado | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-10 |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 1 | 100 kHz |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 2 | 1 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 2910125 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMDI43 |
| Clave de producto | CMDI43 |
| GTIN | 4055626537436 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 819 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 807 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,683 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptador de montaje 2938235
-
UWA 130 - Adaptador de montaje 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905744
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.
Ver menos¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT4 para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?
Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja ... Ver más
Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja de características, que encontrará en "Descargas".
Ver menos¿Por qué en la hoja de características se especifica una corriente nominal tan alta para el fusible de seguridad externo?
Los fusibles de seguridad especificados en la hoja de características garantizan que no se dispararán accidentalmente incluso en las condiciones de funcionamiento más desfavorables (por ejemplo, potencia de salida máxima con tensión de entrada mínima).
¿Cómo puede configurar el equipo?
Puede realizar la configuración con su dispositivo móvil mediante la aplicación QUINT POWER o con su PC Windows mediante el software QUINT POWER, que encontrará en "Descargas" y "Software". Tenga en cuenta que en el PC se requiere el adaptador de programación USB 2909681.