VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2909635
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota. Con una capacidad de derivación de 40 kA según los requisitos de VDE 0100-534:2016-10 en dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)en el punto de alimentación de la instalación.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de solo 12 mm por polo y al uso sin fusible de seguridad separado hasta 315 A gG
Adecuado para el uso en el punto de alimentación de la instalación mediante una capacidad de derivación elevada según DIN VDE 0100-534