VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2
2907865

Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para fuentes de corriente DC con característica de servicio lineal, con contacto de indicación remota.

Detalles de producto









Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de 12 mm por polo