TTC-6-FMRS-PT - Juego de telecontrol
2907811

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Set de módulos, para la supervisión óptica y la señal remota flotante de dispositivos de protección contra sobretensiones contiguos de la familia de productos TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Apto para perfil de carril con conexión directa a tierra.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Control remoto conjunto de hasta 40 módulos de protección mediante supervisión óptica
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida