Módulo de redundancia activo para la máxima disponibilidad de instalaciones y la máxima seguridad de funcionamiento. QUINT S-ORING permite el montaje separado de un sistema redundante. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER el sistema redundante se controla continuamente.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Módulo de redundancia, con pintura de protección
2907753
Módulo de redundancia sencillo QUINT activo para montaje sobre carril DIN, con pintura de protección, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, salida: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, protección contra sobretensiones integrada <28,8 V DC, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0048NK
ID de homologación: TA25015M| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102095IECEx
ID de homologación: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827ATEX
ID de homologación: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ21.1004XUKCA-EX
ID de homologación: EXV21UKEX1072X_00ATEX
ID de homologación: PTB 24 ATEX 2001 XIECEx
ID de homologación: IECEx PTB 24.0003XCCC
ID de homologación: 2021322303003918Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Necesito solo un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ para desacoplar dos fuentes de alimentación entre sí?
No, se necesita un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ para cada fuente de alimentación. Los potenciales deben unirse en la salida de los módulos S-ORING. Con este módulo se puede crear una redundancia n+1 de la forma más sencilla.
¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?
Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 28,8 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, los bornes de entrada se cortocircuitan en caso de sobretensión. Esto significa que la carga pue... Ver más
Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 28,8 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, los bornes de entrada se cortocircuitan en caso de sobretensión. Esto significa que la carga puede alimentarse de forma segura a través de la fuente de alimentación redundante. El error se señaliza mediante el relé de contacto y el LED.
Ver menos