Módulo de redundancia activo para la máxima disponibilidad de instalaciones y la máxima seguridad de funcionamiento. QUINT S-ORING permite el montaje separado de un sistema redundante. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER el sistema redundante se controla continuamente.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Módulo de redundancia
2907752
Módulo de redundancia sencillo QUINT activo para montaje sobre carril DIN, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, salida: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0048NK
ID de homologación: TA25015M| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Necesito solo un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 para desacoplar dos fuentes de alimentación entre sí?
No, se necesita un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 para cada fuente de alimentación. Los potenciales deben unirse en la salida de los módulos S-ORING.
Con este módulo se puede crear una redundancia n+1 de la forma más sencilla.
¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?
No. Para sobretensiones a partir de 28,8 V, recomendamos el QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Para sobretensiones a partir de 30 V, recomendamos el QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.