FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2907388

Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, según el tipo 1/clase I, para redes de alimentación monofásicas, con N y PE separados (L1, PE, N).

Detalles de producto









Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Diseño compacto también para aplicaciones monofásicas de la clase de protección contra rayos I gracias a la elevada capacidad de derivación en un espacio reducido