TTC-3-1X2-24DC-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2907325

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación con un gran ahorro de espacio gracias a la anchura total más estrecha de tan solo 3,5 mm
Costes optimizados gracias a las propiedades de producto a medida
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida