TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - Sistema de alimentación ininterrumpida
2907160

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, USB (Modbus/RTU), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 5 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio: módulo SAI y fuente de alimentación unidos en una carcasa
Tiempos buffer largos gracias a la gran selección de acumuladores de energía VRLA
Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
Posibilidades de uso universales mediante un amplio paquete de homologaciones y un rango de temperatura ampliado
Instalación sencilla con la tecnología de conexión push-in