TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906844

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección basta contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un conductor de señales con potencial de referencia conectado a tierra. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida