TTC-6-2XTVSD-24DC-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906808

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección fina contra sobretensiones para dos conductores de señales con potencial de referencia común. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Instalación rápida y sin herramientas de los equipos de protección contra sobretensiones gracias a la tecnología de conexión push-in
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida