TTC-6-1X2-24DC-UT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906798

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha de tan solo 6 mm
Costes optimizados gracias a las propiedades de producto a medida
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa