TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906790

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones, compuesta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señales flotante de 2 hilos, p. ej. un bucle de corriente de 0(4) ... 20 mA. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia