TTC-6-2X1-F-M-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906767

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para dos conductores de señales con potencial de referencia común. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, p. ej. IN/OUT digital. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Fácil interrupción de los circuitos de señales para trabajos de mantenimiento gracias a la interrupción por cuchilla vertical